No.007648 平行(相反方向)输送机转移装置
发布日期: 2024-02-20
规格
用途
- 不想旋转传送中的工件(上表面的偏心位置处带安装孔),因此在使用气动夹头夹取的状态下滑动工件,并在并排的输送机之间进行转移
动作、操作性
- 用固定挡块挡住输送机传送来的工件
- 用气动夹头夹取工件
- 使用无杆气缸滑动工件,并转移至平行的输送机上
- 夹头滑动,返回至上流工序的输送机上
- 上流工序的挡块松开,工件被传送至夹头处
(动作不畅时需采取转移时停止输送机等措施)
(固定挡块部需另行使用检测转移工件用的传感器)
对象工件
- 形状种类:圆柱(带导槽)
- 外形尺寸:φ50×H32[mm]
- 材质:POM
- 重量:87[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W325×D691×H349[mm]
- 行程:水平方向行程:130[mm]
- 负载:无杆气缸所需推力:3.5[N]
主要零件选型理由
- 零件:无杆气缸
- 理由:选择满足所需推力的产品
设计要点
主要零件的计算工序
- 无杆气缸
- 参阅制造商产品目录
构造改善和设计要点
- 为了减小无杆气缸的负载实现平滑动作,采用同轴方向使用直线导轨减小力矩的结构和零件连接的导向式浮动结构
- 为了顺畅地转移工件需进行安装调整,使转移后的输送机稍稍降低(0.5mm左右)
- 检索代码:#UL648