No.007658 顶出组件
发布日期: 2024-02-20
规格
用途
- 抬起工件后顶出至设备旁
动作、操作性
- 压入完成后滑动工件
- 工件被定位,上升工作台后工件从销处松脱
- 上升后工作台倾斜,工件被顶出至箱子中
对象工件
- 形状种类:平板
- 外形尺寸:W100×D70×H5[mm]
- 材质:SS400
- 重量:0.27[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W145×D937×H186[mm]
- 行程:
- 顶出用气缸行程:25[mm]
- 夹具滑动用气缸行程:350[mm]
- 负载:工件负载:2.6[N]
主要零件选型理由
- 零件:顶出用气缸
- 理由:选择具有充分推力以顶出工件的φ32产品
设计要点
主要零件的计算工序
- 顶出用气缸
- 顶出用气缸内径(d)=32[mm]
负载率系数表中垂直动作时的负载率0.5
气缸推力=负载率×使用压力×气缸内径截面积
=0.5×0.4[MPa]×π/4×32²[mm²]
=161[N]
顶出组件重量=7.9[N]
2.6+7.9<161[N]
因此可顶出工件
- 顶出用气缸内径(d)=32[mm]
构造改善和设计要点
- 事先探讨顶出角度,确认可切实顶出
- 检索代码:#UL658