No.007673 树脂零件用研磨试验机
发布日期: 2024-02-29
![No.007673 树脂零件用研磨试验机](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007673.png
)
规格
用途
- 将树脂工件反转180度,研磨分型线的试验机
动作、操作性
- 手动固定工件,按下开始按钮开始研磨
对象工件
- 形状种类:圆柱状
- 外形尺寸:φ16×L60[mm]
- 材质:ABS
- 重量:2[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W605×D380×H241[mm]
- 行程:
- 气缸行程:30[mm],20[mm]
- 旋转滑台:180[°]
- 电动气缸的行程:300[mm]
主要零件选型理由
- 零件:电动气缸
- 理由:
- 去除长工件的毛刺
- 可变更工件的研磨量
- 可对应工件长度的变更
设计要点
主要零件的计算工序
- 电动气缸的选型
- 电动气缸的传送物重量(产品目录值):9[kg]
传送部重量:2.7[kg]
研磨时不会对工件施加负载
根据上述内容,传送部的重量在电动气缸规格内时适用磨削速度:假定5[mm/s]左右
电动气缸速度max:900[mm/s]
在假定速度范围内时适用
- 电动气缸的传送物重量(产品目录值):9[kg]
构造改善和设计要点
- 组合使用直线运动零件和旋转零件,实现分型线的研磨
- 检索代码:#UL673