No.007680 平行(相反方向不同高度)输送机转移装置
发布日期: 2024-03-04
动作、操作性
- 挡块部需另行使用检测转移工件用的传感器)
- 用挡块挡住输送机传送来的工件
- 输送机前一工序需另行使用挡住工件流动的挡块机构
- 转移时若动作不畅,则需采取停止输送机等措施
- 动作
- 1. 用固定挡块挡住输送机传送来的工件
2. 用气动夹头夹取工件
3. 使用无杆气缸滑动工件,并转移至平行的输送机上
4. 通过凸轮进行升降动作,移动并运载到各种高度
5. 转移后的工件被反向传送
6. 夹头部返回至上一工序的输送机上(夹头返回后工件得到传送)
- 1. 用固定挡块挡住输送机传送来的工件
对象工件
- 形状种类:圆柱 (带导槽)
- 外形尺寸:φ50×H32[mm]
- 材质:聚缩醛(POM)
- 重量:87[g]
动作规格
- 外观尺寸:W325×D698×H349[mm]
- 行程:
- 水平方向行程:130[mm]
- 垂直方向行程:25[mm]
- 速度:在输送机侧调整传送速度
- 负载:
- 垂直动作部重量:m1g=0.7[kg]×9.8=6.86[N]
- 水平动作部重量:m2g=0.8[kg]×9.8=7.84[N]
- 无杆气缸所需推力:10[N](假定)
- 使用气压:P=0.4[MPa]
主要零件选型理由
- 零件:无杆气缸
- 理由:选择满足所需推力的产品
主要零件的计算工序
- 无杆气缸 (参阅制造商产品目录)
- 验证无杆气缸的推力是否满足所需推力
垂直动作所需推力:F1=m1gtan30°=0.7×9.8×tan30°≒4.0[N]
水平动作所需推力:F2=μm2g=0.3×0.8×9.8=2.4[N]
所需推力:F=F1+F2=4.0+2.4=6.4[N]
气缸内径:d=20[mm]
使用气压:P=0.4[MPa]
气缸效率:η=0.5
气缸推力:Fs=(π/4)d²Pη
=(π/4)×(20×10⁻³)²×0.4×10⁶×0.5=62.8[N]
Fs>F,因此成立
安全系数:S=Fs/F=62.8/6.4=9.8
- 验证无杆气缸的推力是否满足所需推力
构造改善和设计要点
- 减低连杆往返气缸的负载而产生顺畅的动作,使在同轴方向,可控制让直线导轨的力矩,并且利用凸轮的反向力与移动零部件相连接,采用导向式浮动机构
- 检索代码:#UL680