No.007690 简易输送试验机
发布日期: 2024-03-01
![No.007690 简易输送试验机](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007690.png
)
规格
用途
- 将包装箱放到上部的台子上,按下开始开关对包装箱中的物品施加冲击
动作、操作性
- 包装箱中装有试验用品
对象工件
- 形状种类:包装箱
- 外形尺寸:W900×D800×H300[mm]
- 材质:瓦楞纸板
- 重量:约10[kg](含试验用品)
特长
动作规格
- 外观尺寸:W1020×D883×H990[mm]
主要零件选型理由
- 零件:用于旋转机构的马达
- 理由:容许扭矩需大于旋转所需扭矩
设计要点
主要零件的计算工序
- 马达选型
- 马达所需扭矩:73.36[N・m]
马达的输出容许扭矩:1154[N・m](制造商产品目录值)
根据上述情况
所需扭矩小于马达的输出容许扭矩,因此可以使用
- 马达所需扭矩:73.36[N・m]
构造改善和设计要点
- 制作与要施加的冲击相符的挡块形状
- 检索代码:#UL690