No.007695 手动冲压用简易装拆夹具
发布日期: 2024-03-01
![No.007695 手动冲压用简易装拆夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007695.png
)
规格
用途
- 通过肘夹动作进行手动压接的机构
动作、操作性
- 将工件设置在工件支架上
- 工件支架通过工件导块和销进行定位,使用磁铁进行快速固定
- 在铝箱上压接薄片
对象工件
- 形状种类:箱状、薄片
- 外形尺寸:
- 铝箱:W90×D180×H16[mm]
- 薄片:W30×D30×H50[mm]
- 材质:铝、树脂
- 重量:
- 铝箱:700[g]
- 薄片:0.1[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W300×D190×H400[mm]
- 行程:
- 压接部行程:15[mm]
- 把手开闭角度:61[°]
- 悬臂开闭角度:112[°]
- 负载:加压负载:153.2[N]
主要零件选型理由
- 零件:螺旋弹簧
- 理由:获得压接所需的压力
设计要点
主要零件的计算工序
- 选择可获得所需表面压力的弹簧
- 免键
所需表面压力:p=0.1[N/mm²]以上
加压面积:A=1400[mm²]
所需弹簧负载:F=p×a=0.1×1400=140[N]以上 - 压缩弹簧负载
计算公式:F=kx
加压时假定挠曲量:x=2 [mm]
弹簧常数:k=F/x=140/2=70 [N/mm]以上
从产品目录中选择76.6[N/mm]的螺旋弹簧
- 免键
构造改善和设计要点
- 将压接部分的中心与压缩弹簧、凸轮轴承随动器的中心对齐
- 检索代码:#UL695