No.007733 盖板开闭机构
发布日期: 2024-03-15
动作、操作性
- 将输送机等传送来的工件排列在盖板上,然后打开盖板
将工件交接至下方的下一工序
对象工件
- 形状种类:容器
- 外形尺寸:W160×D100×H50[mm]
- 材质:树脂
- 重量:10[g]
动作规格
- 外观尺寸:W467×D989×H361[mm]
- 行程:盖板开闭角度25°
主要零件选型理由
- 零件:锥齿轮
- 理由:根据轴径、空间选择齿轮大小
构造改善和设计要点
- 气缸行程和盖板动作连杆的设定
- 为了对盖板的开闭角度进行微调,在打开侧设置有限位螺栓
- 检索代码:#UL733