规格概述
材质
分类
尼龙·电木·POM·ABS·PEEK·特氟龙PTFE
可对应最大尺寸
2500mm×1200mm×100mm
颜色
尼龙
电木
POM
ABS
PEEK
特氟龙PTFE
※其他树脂类材质以及颜色可人工报价
精度范围
外形公差
±0.02以上
其他线性尺寸公差
±0.02以上
精度孔公差
IT7级以上
腰形孔宽度公差
IT7级以上
表面粗糙度
Ra1.6以上
平面/平行/垂直度
0.02/100mm以上
加工范围
直孔
Ø1以上
精度孔
Ø2以上
螺纹孔
(粗牙细牙)
粗牙
M2~M16
腰形孔
宽度1以上
沉头孔
M2以上
斜头螺
钉沉孔
M3以上
螺纹镶套*
M2~M12
深1D~2.5D
非贯通腔槽
内R
R0.5以上
※螺纹镶套只限铝合金材质