• 尺寸(mm)

    材质

    表面处理

    板厚(mm)

    59x49.5x32.5

    SUS304-2B

    2.0

  • 标准价

    活动价

    10件折上折

    批量折上折
    21~100

    42.92元/件

    36.48元/件

    33.92元/件

    32.64元/件

    -

    85

    79

    76

  • 产品图

    销售单价 (未税) 34. 11元/件

    85折单价 (未税) 28. 99元/件

    尺寸(mm)

    材质

    表面处理

    板厚(mm)

    99x96x1.2

    SUS304-2B

    1.2

  • 产品图

    销售单价 (未税) 44. 75元/件

    85折单价 (未税) 38. 04元/件

    尺寸(mm)

    材质

    表面处理

    板厚(mm)

    200x85x2.5

    5052 H32

    2.5

  • 产品图

    销售单价 (未税) 29. 77元/件

    85折单价 (未税) 25. 30元/件

    尺寸(mm)

    材质

    表面处理

    板厚(mm)

    30x30x5.0

    SUS304-2B

    5.0

  • 产品图

    销售单价 (未税) 28. 84元/件

    85折单价 (未税) 24. 51元/件

    尺寸(mm)

    材质

    表面处理

    板厚(mm)

    40x24x30

    5052 H32

    2.0

  • 产品图

    销售单价 (未税) 25. 91元/件

    85折单价 (未税) 22. 02元/件

    尺寸(mm)

    材质

    表面处理

    板厚(mm)

    250x110x1.0

    SPCC

    1.0

  • 产品图

    销售单价 (未税) 37. 16元/件

    85折单价 (未税) 31. 59元/件

    尺寸(mm)

    材质

    表面处理

    板厚(mm)

    108x80x30

    Q235(相当于SPHC)

    4.0

* 以上示例价格仅供参考,客户上传的零件以具体设置后的报价为准,以上价格均为未税价格。

分类 材质 表面处理 板厚
碳钢 SPCC 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
喷涂
无电解镀镍
镀白锌(三价)
Q235(相当于SPHC) 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
喷涂
无电解镀镍
镀白锌(三价)
SECC 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
不锈钢 SUS304-2B 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0
SUS304-320#单面拉丝 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
SUS316-2B 1.0 1.5 2.0 3.0
铝合金 5052 H32 喷砂本色阳极氧化 4.0 5.0 6.0
喷砂黑色阳极氧化
本色阳极氧化 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
黑色阳极氧化

可对应多种需求

  • 激光切割、数控冲下料
    折弯、喷涂

    可对应不锈钢、碳钢
    铝合金等多种材质

    可自动识别孔类型

  • 加工
    方式

    适合
    材质

    功能
    支持

点击查看钣金报错对应方法

自动报价仅需3

  • 高品质
    Quality

  • 低价格
    Cost

  • 短交期
    Time

活动细则

1.活动折扣期间: 202671日-2026930
2.活动对象仅限线上自动报价的产品,人工报价产品不参加活动
3.活动折扣价仅适用于活动期间线上自动报价生成的型号,活动期间外生成的型号不享有折扣
4.活动折扣与数量折扣可以同享,但不得与数量折扣以外的其他折扣叠加
5.活动编号:P00001809