可对应多种材质和加工工艺,自由定义尺寸及形位公差
可对应多种材质和加工工艺
自由定义尺寸及形位公差
1件原价:135.38元
6折价:81.22元 /个
尺寸(mm) | 50×30×27.5 |
材质 | 5052 H112 |
表面处理 | 黑色阳极氧化 |
1件原价:149.85元
6折价:89.91元 /个
尺寸(mm) | 60×57×34 |
材质 | 6061 T6 |
表面处理 | 喷砂 |
1件原价:204.76元
6折价:122.85元 /个
尺寸(mm) | 80×60×33 |
材质 | 6061 T6 |
表面处理 | 本色阳极氧化 |
最快1天发货,1件也能起订
1件原价:54.42元
6折价:32.65元 /个
尺寸(mm) | 75×50×25 |
材质 | SPCC |
表面处理 | 镀黑锌(三价) |
板厚 | 2.0 |
1件原价:49.63元
6折价:29.78元 /个
尺寸(mm) | 49×30×62 | |
材质 | Q235(相当于SPHC) | Q235 (相当于SPHC) |
表面处理 | [喷涂]RAL 7035(浅灰色) | [喷涂]RAL 7035 (浅灰色) |
板厚 | 4.0 |
1件原价:39.31元
6折价:23.59元 /个
尺寸(mm) | 99×96×1.2 |
材质 | SUS304-2B |
表面处理 | 无 |
板厚 | 1.2 |
活动折扣期间: 2024年10月1日-2024年12月31日
活动仅限线上AI自动报价的所有企业客户,人工报价不享受6折优惠。
活动编码: P00001372
活动咨询: meviycs@misumi.sh.cn