尺寸(mm)26×24×15
材质SECC
表面处理无
板厚(mm)1.5
尺寸(mm)26×24×15
材质SECC
表面处理无
板厚(mm)1.5
材质 | 加工 | 板厚 | 表面处理 |
碳钢:SPCC、Q235、SECC 铝合金:5052 H32 不锈钢:SUS304-2B、SUS304-320#单面拉丝 |
平板、折弯、成形孔 | 1-10mm | 无表面处理 |
标准交期: 8天报价: 30.21元/个
加急交期: 3天报价: 45.32元/个
尺寸(mm)40×24×30
材质5052 H32
表面处理无
板厚(mm)2.0
标准交期: 8天报价: 39.32元/个
加急交期: 3天报价: 58.98元/个
尺寸(mm)59×49.5×32.5
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)2.0
标准交期: 5天报价: 33.49元/个
加急交期: 3天报价: 50.24元/个
尺寸(mm)108×80×30
材质Q235(相当于SPHC)
表面处理无
板厚(mm)4.0
材质 | 加工 | 板厚 | 表面处理 |
碳钢: SPCC、Q235、SECC 铝合金: 5052 H32 不锈钢: SUS304-2B、 SUS304-320#单面拉丝 |
平板 折弯 成形孔 |
1-10mm | 无表面 处理 |
尺寸(mm)40×24×30
材质5052 H32
表面处理无
板厚(mm)2.0
标准交期: 8天报价: 30.21元/个
加急交期: 3天报价: 45.32元/个
尺寸(mm)59×49.5×32.5
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)2.0
标准交期: 8天报价: 39.32元/个
加急交期: 3天报价: 58.98元/个
尺寸(mm)108×80×30
材质Q235
(相当于SPHC)
表面处理无
板厚(mm)4.0
标准交期: 5天报价: 33.49元/个
加急交期: 3天报价: 50.24元/个
材质 | 加工 | 板厚 | 表面处理 |
不锈钢:SUS304-2B | 平板 | 1-6mm | 无表面处理 |
标准
交期:
8天报价:
58.96元/个
加急
交期:
1天报价:
88.44元/个
尺寸(mm)99×96×1.2
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)1.2
标准
交期:
8天报价:
66.76元/个
加急
交期:
1天报价:
100.14元/个
尺寸(mm)250×110×1.0
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)1.0
标准
交期:
8天报价:
79.54元/个
加急
交期:
1天报价:
119.31元/个
尺寸(mm)200×85×2.5
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)2.5
标准
交期:
5天报价:
49.44元/个
加急
交期:
1天报价:
74.16元/个
尺寸(mm)30×30×5.0
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)5.0
材质 | 加工 | 板厚 | 表面处理 |
不锈钢: SUS304-2B |
平板 | 1-6mm | 无表面 处理 |
标
准交期:
8天
报价:
58.96元/个
加
急交期:
1天
报价:
88.44元/个
尺寸(mm)99×96×1.2
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)1.2
标
准交期:
8天
报价:
66.76元/个
加
急交期:
1天
报价:
100.14元/个
尺寸(mm)250×110×1.0
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)1.0
标
准交期:
8天
报价:
79.54元/个
加
急交期:
1天
报价:
119.31元/个
尺寸(mm)200×85×2.5
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)2.5
标
准交期:
5天
报价:
49.44元/个
加
急交期:
1天
报价:
74.16元/个
尺寸(mm)30×30×5.0
材质SUS304-2B
表面处理无
板厚(mm)5.0
※部分产品支持加急1天交期,具体请以系统报价结果为准。
※以上价格均为未税价格。