OMG,设备下周末要出货,有块白色喷涂面板刚被撞坏了,这样的外观肯定无法按时给客户交货……
哎?听说米思米meviy最近新增钣金喷涂加急服务,在线上传3D数据并设定喷涂颜色等参数,最快1分钟报价,5天就能出货!要不我们试试?
RAL9005墨黑色
RAL9003信号白
RAL7035浅灰色

颜色示例
RAL9003信号白
尺寸(mm)240×152×15
材质SPCC
表面处理喷涂
(RAL 9003
信号白)
板厚(mm)1.0
颜色示例
RAL9003信号白
尺寸(mm)240×152×15
材质SPCC
表面处理喷涂(RAL 9003信号白)
板厚(mm)1.0
| 材质 | 板厚(mm) | 喷涂色号 | 加急交期 | 标准交期 |
|---|---|---|---|---|
| SPCC | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | RAL9005墨黑色 RAL9003信号白 RAL7035浅灰色 |
5天 | 9天 |
| Q235(相当于SPHC) | 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 |
| 材质 | SPCC | Q235 (相当于SPHC) |
| 板厚(mm) | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 |
4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 |
| 喷涂色号 | RAL9005墨黑色、RAL9003信号白 RAL7035浅灰色 |
|
| 加急交期 | 5天 | |
| 标准交期 | 9天 | |
上传3D数据,选择表面处理-喷涂
※绿框色号为加急服务适用对象。
点击视图树下方的“保存当前设定”
选择5天加急服务后确认价格,点击“加入购物车”至结算页面


注意事项