以常用的机加工方件举例 以常用的机加工方件举例
以常用的机加工方件举例
  • 尺寸(mm)150×150×6

    材质6061 T6

    表面处理

  • 标准交期
    交期:8
    报价:132.16元/个
  • 加急交期
    交期:5
    报价:198.24元/个
以常用的机加工方件举例
  • 尺寸(mm)150×150×6

    材质6061 T6

    表面处理

以常用的机加工方件举例
  • 标准交期
    交期:8
    报价:132.16元/个
  • 加急交期
    交期:5
    报价:198.24元/个
※以上价格均为未税价格。 ※以上价格均为未税价格。
※以上价格均为未税价格。
哪些机加工方件可以5天发货 哪些机加工方件可以5天发货 哪些机加工方件可以5天发货
哪些机加工方件可以5天发货
材质范围 表面处理 尺寸
铝合金:6061 T6、7075 T6 无表面处理 T6~T12 长度×宽度≤300mm×300mm
钢:Q235、45# 无表面处理 T≤20 长度×宽度≤100mm×100mm
哪些机加工方件可以5天发货
材质范围 表面处理 尺寸
铝合金:
6061 T6、7075 T6
无表面
处理
T6~T12
长度×宽度≤300mm×300mm
钢:
Q235、45#
无表面
处理
T≤20
长度×宽度≤100mm×100mm
哪些机加工方件可以5天发货
哪些机加工方件可以5天发货
  • 加急5天发货产品
    加急5天发货产品

    标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)42×42×12

    材质6061 T6

    表面处理

  • 加急5天发货产品
    加急5天发货产品

    标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)80×50×10

    材质6061 T6

    表面处理

  • 加急5天发货产品
    加急5天发货产品

    标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)30×30×10

    材质6061 T6

    表面处理

  • 加急5天发货产品
    加急5天发货产品

    标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)75×65×10

    材质6061 T6

    表面处理

  • 加急5天发货产品
    加急5天发货产品

    标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)77.5×50×20

    材质45#

    表面处理

  • 加急5天发货产品
    加急5天发货产品

    标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)105×56×6

    材质7075 T6

    表面处理

  • 加急5天发货产品
    加急5天发货产品

    标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)30×15×12

    材质Q235

    表面处理

  • 加急5天发货产品
    加急5天发货产品

    标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)68×36×10

    材质45#

    表面处理

哪些机加工方件可以5天发货
  • 标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)42×42×12

    材质6061 T6

    表面处理

  • 标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)80×50×10

    材质6061 T6

    表面处理

哪些机加工方件可以5天发货
  • 标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)30×30×10

    材质6061 T6

    表面处理

  • 标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)75×65×10

    材质6061 T6

    表面处理

哪些机加工方件可以5天发货
  • 标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)77.5×50×20

    材质45#

    表面处理

  • 标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)105×56×6

    材质7075 T6

    表面处理

哪些机加工方件可以5天发货
  • 标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)30×15×12

    材质Q235

    表面处理

  • 标准交期:8

    加急交期:5

    尺寸(mm)68×36×10

    材质45#

    表面处理

※部分产品支持加急5天交期,具体请以系统报价结果为准。 ※部分产品支持加急5天交期,具体请以系统报价结果为准。
※部分产品支持加急5天交期,具体请以系统报价结果为准。
※部分产品支持加急5天交期,具体请以系统报价结果为准。
操作示例 操作示例
操作示例
操作示例
  • 上传3D数据,
    选择材质:6061 T6
    表面处理:
  • 点击视图树下方的
    保存当前设定
  • 选择5天加急服务后确认价格
    点击“加入购物车”至结算页面
操作示例

上传3D数据,选择材质:6061 T6 表面处理:无

操作示例

点击视图树下方的“保存当前设定

操作示例

选择5天加急服务后确认价格
点击“加入购物车”至结算页面

操作示例
上传3D数据   最快1分钟报价 上传3D数据   最快1分钟报价
更多短交期服务 更多短交期服务
更多短交期服务 更多短交期服务