我们近期推出的加急交期服务中,新增无表处金属车削圆件,最快5天发货。
如您需要紧急采购非标零件,例如设计变更或产线零件急需,欢迎使用此服务!
我们近期推出的加急交期服务中,
新增无表处金属车削圆件,最快5天发货。
如您需要紧急采购非标零件,
例如设计变更或产线零件急需,欢迎使用此服务!
加工示例
尺寸(mm)φ50 x L100
材质45#
表面处理无
尺寸(mm)φ50×L100
材质45#
表面处理无
以上价格为购买2-5个的未税单价。更多数量折扣详见系统实时报价。
型号末尾“-E”为加急交期商品。
加急交期服务范围
| 材质范围 | 表面处理 | 尺寸(mm) | 加工方式 | 精度 | |||
| 钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 黄铜 | ||||
| 20# 45# Q235 |
SUS303 SUS304 SUS316 SUS316L |
5052 H112 6061 T6 7075 T6 2A12 |
H59 H62 T2 |
无 | 直径≤100 长度≤100 |
车削 | 加急交期服务仅 |
| 材 质 范 围 |
钢 | 20#、45#、Q235 |
| 不锈钢 | SUS303、SUS304、SUS316 SUS316L |
|
| 铝合金 | 5052 H112、6061 T6、7075 T6 2A12 |
|
| 黄铜 | H59、H62、T2 | |
| 表面处理 | 无 | |
| 尺寸(mm) | 直径≤100 长度≤100 | |
| 加工方式 | 车削 | |
| 精度 | 加急交期服务仅可对应外形直径长度 公差及表面粗糙度 |
|
标准交期:8天
加急交期:5天
尺寸(mm)φ12×L24
材质SUS304
表面处理无
标准交期:8天
加急交期:5天
尺寸(mm)φ6×L20
材质6061 T6
表面处理无
标准交期:8天
加急交期:5天
尺寸(mm)φ66×L20.3
材质5052 H112
表面处理无
标准交期:10天
加急交期:5天
尺寸(mm)φ10.9×L15.8
材质H62 黄铜
表面处理无
标准交期:8天
加急交期:5天
尺寸(mm)φ12×L24
材质SUS304
表面处理无
标准交期:8天
加急交期:5天
尺寸(mm)φ6×L20
材质6061 T6
表面处理无
标准交期:8天
加急交期:5天
尺寸(mm)φ66×L20.3
材质5052 H112
表面处理无
标准交期:10天
加急交期:5天
尺寸(mm)φ10.9×L15.8
材质H62 黄铜
表面处理无
操作示例
上传3D数据,选择材质:例如45# 表面处理:无
点击视图树下方的“保存当前设定”
选择5天加急服务后确认价格
点击“加入购物车”至结算页面
交期选择一览
| 交期选择项 | 出货日 | 特征 | 对象商品 | 型号末尾 | 接单截止时间 |
| 加急交期 | 5日~ | 加急服务 | Ø100×全长100mm以下 无表处金属车削件 |
-E | 15:00 |
| 标准交期 | 8日~ | 标准的价格・交期 | 全商品 | – | 20:00 |
| 交期选择项 | 加急交期 | 标准交期 |
| 出货日 | 5日~ | 8日~ |
| 特征 | 加急服务 | 标准的价格・交期 |
| 对象商品 | Ø100×全长100mm以下 无表处金属车削件 |
全商品 |
| 型号末尾 | -E | – |
| 接单截止时间 | 15:00 | 20:00 |