No.007540 位置确认销
发布日期: 2023-11-02
![No.007540 位置确认销](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007540.png
)
规格
目的・动作
- 台面位置的偏差可以通过能否插入销来确认
环境・操作性
- 手动操作
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W280×D83×H208[mm]
- 销行程:10[mm]
精度· 负载
- 轴侧h7、孔槽侧G6
主要零件的选型依据
- 选定能使销流畅归位的弹簧
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证弹簧的固定荷重
- 销的质量:F=0.33[kg]
- 弹簧恒数:0.2[kgf/mm]
- 自由长:50[mm]
- 固定长:40[mm]
- 固定荷重:P=0.2×(50-40)×2(根)=4[kg]
因此P>F
构造制作与设计要点
- 提高固定侧和移动侧的衬套的同轴度使销能够流畅地插入
技术计算链接
- 弹簧