No.007064 破坏试验夹具

发布日期: 2023-10-11

No.007064 破坏试验夹具

规格

目的・动作

  • 测量工件拉伸破坏时的负载、位移。

环境·操作性

  • 基于手轮操作的手动机构。

对象工件

  • 樹脂成型品
    外形:W40xD34xH20

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W418×D241×H150
  • 手动组件的有效行程:203mm
  • 推拉力计最大负载:100N
  • 数显标尺测量范围:200mm

精度・负载

  • 数显标尺重复精度:0.01mm
  • 手动组件容许力矩:14N·m

主要零件的选型依据

  • 推拉力计
    • 选择可承受破坏负载的类型(推拉力计自身的伸缩极小,无需考虑。)
  • 数显标尺
    • 选择适合手动组件行程的类型。
  • 手动组件
    • 推拉时最大负载可达100N,选择可承受容许力矩的类型。
      (标准产品带夹紧把手,作业时无需夹紧,保持松开状态。)

设计要点

主要零件的计算过程

  • 考虑到推拉时的最大负载,选择可承受负载力矩的手动组件。
  • 手动组件
    • 判断直线导轨负载力矩。
    • MA ≤ 17.6 [Nm]时
    • 符合规格
    • MA = F × l   
    • F = 100[N]
    • (推拉力计最大负载)
    • l = 0.073[m]
    • MA = 100×0.073=7.3 ≦ 17.6 [Nm]

构造制作与设计要点

  • 选择手轮朝上的手动组件,以便在操作手轮的同时测量负载、位移。
  • 通过止动销调整仪板的位置,以免使工件承受按压力。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×