No.007650 摆动高低差辊子
发布日期: 2023-12-19
![No.007650 摆动高低差辊子](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007650.png )
规格
用途
- 吸收薄片加工机前后组件的速度差
- 为摆动机构,因此在空间充裕时有效
动作、操作性
- 将轴承座作为轴心朝臂的一侧滚动,另一侧保持平衡的摆动机构
- 使用另行设置的传感器执行工件进给及停止动作,以免超出摆动范围
对象工件
- 形状种类:带状
- 外形尺寸:W80~120×t0.010~0.200[mm]
- 材质:PET
特长
动作规格
- 外观尺寸:W468×D301×H350[mm]
- 行程:摆动角:30[°]
- 负载:对带状工件的负载:0.8~8[N]
主要零件选型理由
- 零件:带座轴承
- 理由:为了实现稳定的摆动动作,考虑了2个轴承的间隔
设计要点
构造改善和设计要点
- 配重在丝杠轴上移动,因此可轻松调整对辊子的负载
- 轴承为旋转轴心,因此摩擦阻力几乎为0
- 也可将配重部分置于面板背面,从而在面板正面留出空间
- 检索代码:#UL650