No.007714 键盘、鼠标收纳式支架

发布日期: 2023-12-19

No.007714 键盘、鼠标收纳式支架

规格

用途

  • 纵向收纳键盘、鼠标的支架
  • 无法水平收纳时进行纵向收纳

动作、操作性

  • 拉出支架进行旋转,纵向收纳在纵深侧

对象工件

  • 形状种类:键盘、鼠标
  • 外形尺寸:W600×D250×H50[mm](操作台尺寸)

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W600×D768×H120[mm]
  • 行程:滑动行程:280[mm]
  • 负载:线性滑轨容许负载:250[N]

主要零件选型理由

  • 零件:线性滑轨
  • 理由:便于安装和收纳

设计要点

构造改善和设计要点

  • 为了便于插入滑台中,采用锥型导向零件
  • 需考虑键盘和鼠标的接线
  • 检索代码:#UL714

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×