No.007472 液体涂抹夹具
发布日期: 2024-01-11
规格
目的・动作
- 同时对两个圆柱形状的工件进行液体涂抹工序
环境・操作性
- 气缸的前后移动用手动来运行,用磁铁简单进行定位
对象工件
- 圆柱形状
- 尺寸:φ55×10[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W309×D190×H256[mm]
主要零件的选定依据
- 同步带的种类
设计要点
主要零件的计算过程
- 同步带的选定
- 条件
- 步进电机输出功率5[W],同步带滑轮齿轮数用40个进行驱动
- 选定同步带的宽度
- 设计动力:传送动力5[W]×1(负载补正系数)=5[W]
设计动力5[W]/基准电动容量4[W]×基准同步带宽度4[mm]=5[mm]
⇒因此,同步带宽度选定6[mm]的
- 设计动力:传送动力5[W]×1(负载补正系数)=5[W]
构造制作与设计要点
- 用安装用底座和支柱固定夹等部件使涂抹用喷嘴的调整工序变得容易
- 通过利用电机轴和同步带轴这2个轴,可2个同时旋转并进行涂抹工序
技术计算链接
- 传送 同步带的选定方法 1
- 传送 同步带的选定方法 2
- 传送 同步带的选定方法 3 -传送容量表-