生产技术部门应该拥什么样的加工机械?
发布日期: 2023-09-12
生产技术部门的业务有夹具的设计、制作、维护。另外,“加工夹具”和“装配夹具”在产品开发过程的后半程总是被要求较短的交货期,因此生产技术部门需要拥有最低限度的加工机械。
加工机械的种类
下面以设计和制作与小型设备或小型家电相关的夹具的生产技术部门为对象,汇总所需要的加工机械。
①锯床
是电动线锯那样的加工机械,主要用于对材料外形进行切割加工或对非圆形的孔形状进行加工的情况。
适用例:夹具的台座、定位块、调整螺柱高度等
②钻床
钻床为使用钻头进行开孔的设备,有立式钻床、径向钻床和台式钻床等种类。在小型夹具的情况下,主要使用台式钻床。适用例:用途很广,例如螺柱安装孔加工、块安装孔加工、螺钉底孔加工等。
③车床
车床为像旋压机那样一边旋转棒材一边进行加工的设备,还有台式机,生产技术部门也会使用。
适用例:定位销加工、各种销加工、铆接台座加工等
*由于会购买螺柱等定型夹具零件,因此车床的使用频度较少。
④铣床
是使用立铣刀等进行平面加工和凹槽加工的设备。用于使用锯床无法达到需要的加工精度的场合等。
适用例:定位块、凹陷形状加工、安装面加工等
⑤压入机
为简易压力机,有手动压入和液压压入等,而生产技术部门多使用手动压入机。
适用例:轴承的压入、定位块的压入、各种组装
采购件和自制件的区分使用
使用上述各种加工机械能够制作夹具,但用采购件来应对的情况也不少。在MISUMI中备有各种尺寸的板、螺柱、块等。区分使用采购件和自制件的要点是什么呢?
・采购件
在大量制作同样的夹具时,从加工工时、质量、交货期、成本的角度出发会以采购件应对。另外也有很多情况下,在夹具的设计阶段就以使用采购件为前提进行设计。这种情况正在成为夹具设计的主流。
・自制件
在夹具数量较少和形状特殊时,多在公司内部进行制作。当外协加工时,需要考虑交货期、成本、准备图纸等,得到夹具很耗费时间。
总结
在生产技术现场,实际进行机械加工的比率在降低。由于通过外协加工的多种服务,可以实现短交货期、低成本、无图纸化,因此未来也许不再需要机床了。