加工中心(MC)有多少种形式?

发布日期: 2023-09-12

加工中心(machining center、MC)是用于制作模型和制作金属零件的机床。这次就什么是加工中心进行一下介绍。

 

什么是加工中心?

加工中心是具有自动更换刀具功能的机床,是能够进行切削和磨削等机械加工的设备。一般社团法人日本工作机械工业会将其定义为:“能够连续进行镗、铣、钻孔、攻丝、铰刀精加工等多种加工的数控机床”。
对于通用车床之类的旧有车床,作业人员需要根据加工内容更换刀具。例如要在圆筒型材料上钻螺丝孔时,首先要用钻头开孔,然后将刀具换成丝锥来攻丝。还必须手动控制进刀量和加工轴转速等。但是如果利用加工中心,就能够自动完成钻头到丝锥的刀具更换以及切削量等的控制。因此即使是复杂的形状,也能够减少作业人员的工时,还可以实现连续加工等,具有各种好处。
加工中心用于切削“树脂注塑成型加工”、“冲压加工”、“橡胶加工”中所使用的模具,以及切削各种形状的机械零件。
另外近年来能够直接读取3D CAD数据进行自动加工的机型也在不断增多。
一般在将刀具安装到加工中心上时,需要极高的熟练技术。但是近年来出现了很多辅助“刀具安装”的工具,并不断发展为可以轻松使用了。

 

“立式加工中心”和“卧式加工中心”

虽然加工中心有各种形式,但大致可分为“立式加工中心”和“卧式加工中心”两种形式。

机械加工中的立式加工中心

立式加工中心

“立式加工中心”是指在标准状态下,刀片和刀具被安装在垂直方向上。放置工件的工作台在水平方向(X轴、Y轴)上运动,而刀具在垂直(Z轴)方向上运动进行加工。加工中心多结构紧凑,适合少量多品种的生产。

机械加工中的卧式加工中心

卧式加工中心

“卧式加工中心”是指在标准状态下,刀片和刀具被水平安装。原则上刀片不移动,是工件一边移动一边进行加工。由于工件横向放置,在大型较重的工件的情况下,可能会因工件本身的重量而出现挠曲。适合小型、精度高、进行大量生产的品种。

 

什么是能进行更高级别加工的5轴加工中心?

机械加工中的5轴加工中心

5轴加工中心

在“立式加工中心”,可以通过控制XYZ3个轴向切削出3维形状。在“卧式加工中心”,还有能够进行4轴控制的加工中心,即除了XYZ3个轴向外还使固定工件的工作台旋转。
作为可以进行更高级别加工的加工中心,有的能够完成5轴加工。5轴加工能够进行非常复杂的3维形状加工,例如能够使工件和刀具倾斜进行斜向加工等。能够完成5轴加工的工作台和刀具的移动方式具有多种变化,机型不同,方式不同。在能够进行5轴加工的加工中心,可以加工出喷气发动机的涡轮机那样的复杂形状。

 

总结

加工中心是指自动更换刀具、通过切削和磨削等机械加工来加工出各种形状的车床。根据大小和精度、可控制的轴数不同,加工中心品种繁多。

 

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×