No.007346 防止多个垫片偏移的滚轮
发布日期: 2024-01-02
规格
目的・动作
- 不同材质的多个垫片同时卷起时,可分别调整张力的辅助滚轮
- 用滚轮的自重压住垫片,导轨无偏移
- 对高度、流向的位置调整后,安装固定螺丝和螺母
- 装完垫片后,用手使垫片的按压部位往下降,以其自重来压住垫片
环境・操作性
- 用手动的操作方式,压入或者脱离垫片按压部位
对象工件
- 贴片 2张
- 材质:铝、树脂(树脂滤片)
- 外形:W160×t0.1[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 垫片按压部位的可动范围:135[°]
- 外形:W258×D90×H115[mm]
精度· 负载
- 设想按压垫片的负载:1.5~2.5[kg]
主要零件的选型依据
- 滚轮
- 选择所需负载内的滚轮
设计要点
主要零件的计算过程
- 能满足垫片按压部位所能负载的验证方式:
- 垫片按照部位的总重量:m = 1.8[kg]
- 1.5≦m≦2.5[kg] 即可
构造制作与设计要点
- 为了应对垫片厚度不同・数量不同,滚轮上下方向动作幅度不进行限制
- 使用带制动器的合页,待机时用自由手臂维持
- 使用卸料螺,通过设计一定的间隙,将自身重量传递给工件