No.007671 定位夹具

发布日期: 2024-02-29

No.007671 定位夹具

规格

用途

  • 轻轻压入零件的夹具

动作、操作性

  • 手动设置工件后用肘夹轻轻压入

对象工件

  • 形状种类:圆筒
  • 外形尺寸:
    • 上侧工件:外径:φ54.4[mm]、内径φ52×H40[mm]
    • 上侧工件:外径:φ52[mm]、内径φ49.6×H40[mm]
  • 材质:不锈钢
  • 重量:上侧工件:约82[g]、下侧工件:约70[g]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W350×D350×H353[mm]
  • 行程:66.7[mm]

主要零件选型理由

  • 零件:肘夹、磁铁
  • 理由:
    • 肘夹夹紧强度
      选择可承受工件轻压入负载的肘夹
    • 磁铁吸附力
      选择吸附力不会使工件掉落并可用手轻松拆装的磁铁

设计要点

主要零件的计算工序

  • 肘夹的选型
    • 工件的轻压入负载:30[N](假定)
      肘夹的闭合压力:3138[N]
      判定:30[N]<3138[N]
      肘夹的闭合压力大于轻压入负载,因此可以使用
  • 磁铁的选型
    • 工件重量:152[g]
      磁铁吸附力:2.9[N]
      判定:0.152×9.8=1.49[N]<2.9[N]
      因此不会掉落,可以使用

构造改善和设计要点

  • 采用工件配置台可拆卸的设计,改变工件后也可使用
  • 为了消除轴心偏移,设置工件导轨,无需固定工件也可稳定压入
  • 检索代码:#UL671
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×