No.007769 使用连杆的挡块解除机构
发布日期: 2024-03-19
动作、操作性
- 动作
①使用倾斜滚轮传送工件,到达提升滚轮处
②提升滚轮在气缸的作用下上升,连杆抵住固定块进行旋转,然后抬起
③工件越过挡块,转移至后一工序的倾斜滚轮上
对象工件
- 形状种类:箱状(装有产品)
- 外形尺寸:□150×H150[mm]
- 材质:瓦楞纸板
- 重量:2.0[kg]
动作规格
- 外观尺寸:W150×D400×H219[mm]
- 行程:气缸行程:20[mm]、升降机构上升行程:50[mm]
- 速度:升降机构上升时间:0.4[s]
- 负载:工件部上升所需的负载:269.5[N]
主要零件选型理由
- 零件:薄型气缸
- 理由:选择满足所需推力的气缸
主要零件的计算工序
- 薄型气缸的选型
- 选择可上升工件部的气缸。
工件和升降零件的重量:m=11[kg]
连杆比:n=2.5
工件部上升所需的负载:F=n×m×g=2.5×11[kg]×9.8=269.5[N]气缸理论推力(0.5MPa、推压侧):P=628[N](产品目录值)
气缸负载率:η=0.5
气缸推力:P1=P×η=503×0.5=314[N]P1>F,因此成立
- 选择可上升工件部的气缸。
构造改善和设计要点
- 连杆的杠杆比为1:2.5,提升机构的上升行程为气缸行程的2.5倍
- 检索代码:#UL769