No.007181 减轻小型马达轴的轴向负载
发布日期: 2023-10-16
规格
目的・动作
- 目的
- 不使用联轴器以降低马达轴承受的轴向负载。
- 动作
- 通过马达驱动蜗轮、轮,使导向轴上的滚筒卷绕钢丝。
环境·操作性
- 仅可使用单向轴向负载。
对象工件
- 形状:滑块
- 规格:W40×D40×H25mm
- 重量:0.3kg
特点
规格・尺寸
- 升降行程:30mm
- 外观规格:W123×D125×H92mm
精度・负载
- 负载:3N
主要零件的选型依据
- 为了拉起0.3kg的工件,选择轴向负载为0.8N的马达。
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择可承受负载的轴承。
- 选择轴向
轴承
- 条件值:滚筒钢丝卷绕部分直径d1=28mm、涡轮涡轮节圆直径d2=30mm、马达转速z1=1200rpm、工件重量W=0.3kg、重力加速度g=9.8m/s²、工件移动量l1=30mm、齿面摩擦系数μ=0.0167、齿直角压力角a=20°、涡轮的导程角y1=3.58°、涡轮节圆直径d3=16mm、涡轮转速q1=1200mm、轴向轴承的基本额定负载c1=6.8kN
- 滚筒卷绕工件所需的转速n1:
n1=d1×π/l1=28×π/30=2.93
此时的马达旋转时间t1:
t1=d2×n1×(60×z1)=30×2.93×(60×1200)=4.40t - 作用于涡轮上的净动力H1
H1=W×g×l1/t1=0.3×9.8×30/4.40=0.02N=2.72×10 -5 PS - 齿面的摩擦角p1:
p1=tan-1(μ)=tan-1(0.0167)=0.957° - 涡轮的轴向负载F1:
F1=F2/tan(y+p)=1.432×H1×10 6 /{tan(y1+p1)×d3×q1}×g
=1.432×2.72×10 -5 ×10 6 /{tan(3.58+0.957)×16×1200}×9.8
=0.25N<6.8kN=c1
⇒无问题
构造制作与设计要点
- 驱动涡轮、轮后进行低速旋转,使用轴承而不使用衬套。
- 组装时,须避免马达支架、轴承及涡轮之间产生间隙。