No.007637 零件锁紧夹具
发布日期: 2023-11-09
![No.007637 零件锁紧夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007637.png
)
规格
用途
- 手动设置工件及锁定零件,按下开始按钮驱动气缸,将锁定零件安装在盒子上(锁紧)
动作、操作性
- 工件静止精度:±1[mm]
对象工件
- 形状种类:箱体
- 外形尺寸:W200×D106×H80[mm]
- 材质:ABS
- 重量:410[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W300×D300×H90[mm]含工件
- 行程:气缸行程:30[mm]
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:选择具有可安装零件的推力的气缸
设计要点
主要零件的计算工序
- 气缸容量的选型
- 零件可锁定的负载(K):50[N](假定)
负载率(η):50%
所需气缸推力:F0=K/η×100=100[N]
使用压力:0.5[MPa]
气缸内径:φ32[mm]
气缸推力:402[N](参阅制造商产品目录值)
判定402[N]>100[N],因此可以使用
- 零件可锁定的负载(K):50[N](假定)
构造改善和设计要点
- 使用气缸的零件安装机构
- 检索代码:#UL637