No.007813 <FESTO×MISUMI>托盘移动升降机
发布日期: 2024-01-02
![No.007813 <FESTO×MISUMI>托盘移动升降机](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007813.png
)
规格
目的·用途
- 由输送机升降托盘上的玻璃板。将玻璃板交接给虚拟机器人,将空托盘移动至不同高度的输送机
动作、操作性
- 托盘隔开一定距离从上游传送过来
- 通过气缸升降从上游输送机传送过来的托盘和工件
- 将玻璃板交接给虚拟机器人
- 通过压块将空托盘移动至下游输送机
对象工件
- 形状种类:托盘、板状
- 外形尺寸:
- 托盘:W300×D300×t20[mm]
- 玻璃板:W280×D280×t1~t10[mm]
- 材质:聚丙烯、玻璃
- 重量:托盘:1[kg]、玻璃:2[kg](最大)
特长
动作规格
- 外观尺寸:W884×D1232×H701[mm]
- 行程:
- 提升气缸行程:200[mm]
- 推杆气缸行程:250[mm]
- 阻挡气缸行程:10[mm]
- 速度:升降速度:200[mm/s]
- 负载:升降活动部:136[N]
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:为了抑制上升端位置的冲击,选择带自动调节空气缓冲的气缸
设计要点
主要零件的计算工序
- 气缸
验证口径40mm的气缸推力是否在容许范围内
气缸推力:F1=754[N](0.6[MPa]时产品目录值)=503[N](0.4[MPa]时)
升降部重量:m=13.8[kg]
升降部负载:F2=m×g=13.8×9.8=136[N]
F1>F2
503[N]>136[N]
负载率:η=负载/理论推力=136[N]/503[N]=0.27
因此,气缸可使用
构造改善和设计要点
- 选择即使在气缸漏气或断电的情况下,也能保持工件和升降部的带夹紧组件气缸
- 检索代码:#UL813