No.007706 工件输送装置
发布日期: 2024-03-01
![No.007706 工件输送装置](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007706.png
)
规格
用途
- 利用叶片的旋转,等间距传送工件
动作、操作性
- 将皮带输送机传送来的不同间距的托盘进行等间距传送送出后使用链条输送机传送
对象工件
- 形状种类:托盘
- 外形尺寸:W160×D200×H80[mm]
- 重量:2[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W455×D240×H500[mm]
- 速度:叶片转速:30[r/min]
- 负载:工件负载:19.62[N]
主要零件选型理由
- 零件:轮、叶片
- 理由:根据形状等间距传送工件
设计要点
构造改善和设计要点
- 出于推出工件的考虑而注重叶片的形状
- 检索代码:#UL706