什么是冲孔金属板?其特点、种类和标准
发布日期: 2024-04-11
冲孔金属板是一种有很多孔的金属板,适用于家电、汽车、建筑物和机械等各种用途。作为身边的例子,你很容易联想到的是像电脑发热部位对应外部圆孔整齐排列的冲孔金属板。但是,根据不同的用途,孔的形状也不同。
本文将介绍冲孔金属板的种类、特点、标准和使用案例等。
![冲孔金属板是通过模具进行开孔加工的金属板。](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/%E5%9B%BE%E7%89%871.jpg)
什么是冲孔金属板?
冲孔金属板是通过模具进行开孔加工的金属板。开孔除了可以减轻重量,增加透气性,达到散热的效果外,还可以用于隔音的场景。此外,还可以通过开孔来表现文字和图像,提升设计感。
冲孔金属板是利用“冲压模具”的下模支撑定位金属板,然后用“冲头”冲压制成的。与激光加工相比加工时间短。孔的尺寸精度也很高,误差较小。使用通用模具还可以降低初始成本。
相反,如果要制造具有复杂孔形状的冲孔金属网,也可以使用专用模具进行加工。
冲孔金属板的材质
冲孔金属板的主要材料包括铁、钢、不锈钢和铝等,但也可以使用其他材料进行加工。钢材制品用于建筑装修等,不锈钢制品用于换气扇进风口,铝制品用于家用电器散热口等。
冲孔金属板可以通过改变材质、开孔方式、板材大小、开口率等方式,扩大使用范围。
冲孔金属板的种类
根据孔的形状和排列方式,冲孔金属板材分为很多种类。另外,不同材质的冲孔金属板也有不同的特点。下面介绍一下主要冲孔金属板的类型。
- 孔的形状和类型:开“圆孔”的冲孔金属板材最常见,还有开“方孔(正方形)”、“长方孔(矩形)” “R角矩形孔” “长孔”等形状的冲孔金属板材。其他的还有 “菱形孔”、圆孔和十字形孔交替开孔的 “〇十”冲孔金属板材等。
- 孔的排列:最常见的排列是“60°千鸟式”,沿着等边三角形的顶点开孔。其他还有以直角等腰三角形为基准的“45°千鸟式”,纵向、横向都不错位排列的“并列式”也很常见。也有倾斜排列的“人字形平行花纹”、“长孔斜纹”、像龟甲一样的“龟甲纹”等冲孔金属板。
- 主要钢板材质:冲孔金属板的材质多为钢铁、不锈钢和铝等。不锈钢多用SUS304和SUS430等,因为是不易生锈的材质,在室外也能使用。钢铁包括冷轧钢板SPCC、电镀锌钢板SECC、热镀锌钢板SGCC和酸洗钢板SPHC等,它们比较便宜,加工性能也很好。铝质量轻,易于加工,容易传热,常用A1050、A1100、A5052等。
冲孔金属板的标准
冲孔金属板并没有像JIS一样的统一标准。孔的形状、大小、间距尺寸等都是根据制造商自己的标准而制定的。即使“圆孔”形的冲孔金属板的孔径和排列方式看起来相同,但间距尺寸可能因制造商而异。冲孔金属板的孔形和间距没有标准,但外形尺寸方面每种钢板都有固定的规格。例如,SUS304材料的规格在JIS标准里面有要求,如1000 × 2000毫米。由于市场上产品流通数量大,有时会生产相同尺寸的冲孔金属板。另一方面,也可以将固定尺寸的冲孔金属板切割成客户要求的尺寸。冲孔金属板采购时,最重要的是向制造商确认所需的形状、排列和尺寸等规格参数,以确保一致性。但是,如果要切割到规定尺寸大小,可能会切到孔的位置上,会有锋利的边角残留,存在割伤用户安全风险。因此,还需要向制造商确认材料规格,避开切断部有孔,例如部分留白。
※MISUMI边框余白样式的冲孔金属板有售。
冲孔金属板的用途和使用案例
下面介绍冲压金属板的主要使用案例。
- 建筑内外装饰材料: 冲孔金属板可以用于建筑物的内部、外部装饰用,如果不刻意去看是很难注意到的,比如公寓或者公寓阳台上就会使用带孔的冲孔金属板作为外部装饰。冲孔金属板被用作固定围栏、围墙和太阳能电池板的构件。室内装饰方面,天花板、墙面面板、隔断、照明器具、椅子靠背、各种室内装饰品等都有使用。
- 汽车零件: 汽车内部的零部件,很多都使用了冲孔金属板材。例如空气滤清器和机油滤清器、排气消声器、扬声器盖等。通过冲孔金属板可以实现的功能包括散热、轻量化、防尘和隔音对策等,设计成各自适合的形状。
- 家用电器的零部件: 一些家电产品的外观、内部零件等都会使用到各种样式的冲孔金属板。例如,很多人会马上联想到灶具换气扇过滤器。它采用金属板制成,通过小孔防止灰尘和垃圾附着在换气扇上。其他如炉子格栅、散热器格栅、电机盖等也是由冲孔金属板制成。
- 分选机: 冲孔金属板也被用作筛分谷物、种子和矿物等的机械部件。通过调整孔的大小,可以分为大颗粒用、小颗粒等。例如,为了分拣大豆等豆类的大小,可以调整冲孔金属板的孔直径,以便将大豆和小豆分开。此外,冲孔金属板还可以用于筛选煤炭、沙子和砂石等。
- 植物过滤网: 过滤网是安装在流体通过的管道中的一个部件,负责清除污垢和其他碎屑等。过滤网是用于去除精油、制粉和纸浆中等的杂质。 冲孔金属板的孔形和间距设计必须兼顾压力损失和去除杂质的能力。
- 建筑物的附属设施: 冲孔金属板还可用于施工现场的隔音和建筑保温等。此外,还可用于隧道内的喷雾风扇等。
- 其他: 在数据中心等环境中,冲孔金属网被用作放置服务器机架的盖板。使内部不容易被触摸的同时,提高通气性易于冷却。圆孔、长圆孔、长方孔等样式的冲孔金属板较常用。其他设计应用包括纪念碑、标牌和图形打孔等。只在文字部分或图像上开孔使其更加醒目。反过来仅文字部分不打孔来凸显它。
总结
冲孔金属板是用压力设备在金属板上开孔制成的,不仅用于工业产品,还可用于建筑和广告牌等各种领域。JIS等标准并未对其规格进行特别的限定,而是每个厂家都有自己的标准。还可以通过创建专用模具来定制孔的形状、间距等。由于不同制造商可处理的冲孔金属板的材质、形状和间距不同,因此事先整合样式是非常重要的。