利用3D CAD管理零件清单
发布日期: 2023-09-12
图纸作为设计的最终成果物要出图,但同时还要制作零件清单。2D CAD的情况下,由于组装图和零件没有关联性,因此设计人员需要自己创建零件清单。且由于是手工创建可能会有录入错误,当出现错误时,其影响会波及到包括采购部门在内的相关部门。图纸零件清单如果使用3D CAD,就可以轻松进行管理,在此介绍一下其方法。
3D CAD的组件通过在与所使用的零件之间建立参照关系来进行管理。例如,就像在电脑上组装产品并在零件清单上存储所使用的零件名称和存放位置那样。因此能够根据组件结构自由地自动创建零件清单,从而保证了与实际组件中的零件的一致性。
3D CAD不仅仅会自动创建零件清单,还能够根据需要添加零件清单的种类。 ①设计零件清单(EBOM) 基本上就是一个包含设计信息的零件清单,通过事先在3维零件的属性中定义设计信息,能够使之自动显示在零件清单中。另外,由于它与组件结构联动,因此在更改设计时,零件清单也会自动更新。 ②制造零件清单(MBOM) 能够根据组件结构自动创建制造零件清单(MBOM)。通过事先在 3维零件的属性中定义制造信息,能够使之自动显示在零件清单中,即使因设计变更导致组件变更,制造零件清单也会与设计零件清单一样,自动得到更新。 还能将制造专用项目追加到零件清单中。例如:未包含在设计零件清单或组件中的螺钉等辅助材料、润滑油和铭牌。 ③采购零件清单 是为了采购用的零件清单,包括产品编号(零件名称)、数量、价格等信息。与各种零件清单一样,能够基于组件结构自动创建。另外,由3D CAD创建的零件清单,由于使用了EXCEL,因此能够插入成本合计等计算公式来使用。 在3D CAD中,能够根据组件如下图所示一元化管理各种零件清单,因此能够消除零件清单创建错误等。 对于零件清单的种类,可按种类事前创建模板进行自由切换。
如果使用3D CAD的数据管理工具即PDM,则利用零件清单也可以进行设计变更等履历管理。例如可以将过去的零件清单与最新的零件清单作比较,确认维修零件的兼容性或验证成本变动等。
在3D CAD中,由于是对产品进行3D建模,并在电脑上组装,因此能够完成实际产品的零件配置。因此通过3D设计可同时管理图纸零件清单。还能够使用3D CAD制作图纸并显示零件清单,或在3D组件内显示零件清单。