3D CAD的图纸管理要点有哪些?
发布日期: 2023-09-12
3D CAD具有绘制2维图纸的制图功能,使用3维模型能够自动创建外形图(三视图等)。但是,与通常的 2D CAD 不同,3D CAD 图纸管理需要掌握一些要点。
使用3D CAD绘制的2维图纸,其最大的特点是不必绘制外形图,而是通过将3维模型“投影”在图框中来创建外形图。这种方式虽然能够准确且轻松地制图,但是必须在创建3维模型后才能制图。而且如果删除3维模型,则无法建立2维图纸,因此数据管理也变得困难。
为了简化图纸管理,建议在一页零件图上绘制一个零件。在3D CAD的图纸功能中,虽然也能够在一页图纸上绘制多个零件,但是这样要使图纸成立就需要多个3维模型,会增加管理工时。
在3D CAD图纸文件中,有一个“地址簿(Address book)”存储着对哪个部件进行投影创建了外形图,并写有电脑中的文件夹路径和文件名。因此为了简化数据管理,建议将3维模型的文件名与图纸的文件名同一化。
对2维图纸进行设计变更时,需要在图纸编号(文件名)上添加“子编号”另行保存来管理变更履历,但3D CAD的图纸则需要先变更3维模型。由此图纸的外形图也会自动变更。因此管理变更履历时,为了不破坏参照关系,需要将零件和图纸的名称附上“子编号”进行变更。
*变更零件的文件名时,需要保持与相关图纸和组件之间的参照关系,因此不可使用Windows Explorer。请务必使用3D CAD的PDM或文件管理工具。
图纸是公司的重要资产,对其进行永久性保存是非常重要的课题。但是3D CAD在最近20年间,由于收购原因,有的产品与其他CAD整合或废止,难以永久性地保存数据。因此,我们建议使用更加稳定的文件形式。
*作为永久性保存的例子,例如有打印成纸件进行保存或者以PDF或DWG格式保存等。