圆形孔&腰形孔设计指南
发布日期: 2023-09-12
未指定公差(一般精度公差)的孔我们一般称为“直孔”。
无精度要求的直孔(钻头加工):建议孔直径Φ20mm以内,建议加工深度为钻头直径的10倍径以内。
直径>Φ20mm的直孔(铣刀加工):建议加工深度为铣刀直径的4倍径以内。
直径≤Φ20mm的精度孔,一般为铰刀精加工,建议加工深度为孔直径的5倍直径。直径>Φ20mm的一般由铣刀、镗刀进行加工,建议加工深度为80mm以内。
直孔可通过在3D设置界面双击孔规格添加公差成为精度孔,孔侧面可设定表面粗糙度Ra1.6(Rz6.3)。
粗牙/细牙螺纹孔的建议螺纹有效深度一般为3倍公称直径以内
![在设计机加工零件时,推荐圆形孔形状](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/%E5%9B%BE%E7%89%8720.png)
建议腰型孔的宽度大于1mm以上,腰形孔深度应以铣刀直径4倍以内为佳(加工腰形孔所使用的铣刀直径必须≤腰形孔宽度,)
腰形孔可通过在3D设置界面双击孔规格添加配合公差,孔侧面可设定表面粗糙度Ra1.6(Rz6.3)。
![在设计机加工零件时,腰形孔设计建议及推荐形状](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/%E5%9B%BE%E7%89%8721.png)
本服务未建模倒角默认按C0.1~C0.5进行加工。
孔和腰形孔的孔口倒角建议C20以下, C20以上的倒角需要用到特殊刀具加工,会增加加工成本(无法自动报价),并不推荐。
![在设计机加工零件时,孔和腰形孔的孔口倒角建议C20以下, C20以上的倒角需要用到特殊刀具加工,会增加加工成本(无法自动报价),并不推荐。](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/%E5%9B%BE%E7%89%8722.png)
![在设计机加工零件时,对孔和腰形孔的孔口倒外R角时,需要用到特殊刀具加工,会增加加工成本(无法自动报价),并不推荐。](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/%E5%9B%BE%E7%89%8723.png)
本服务未建模倒角默认按C0.1~C0.5进行加工。
对孔、腰形孔的台阶面不建议特地倒C角或R角,如一定需要倒角且C角/R角超过0.5,则需要用到特殊刀具加工,会大幅增加加工成本(无法自动报价)。
精度孔或者螺纹孔的底孔为钻孔加工,一般用打孔命令建模时会有钻头锥度斜角(118°),此类建模本服务可识别。
![在设计机加工零件时,精度孔或者螺纹孔的底孔为钻孔加工,一般用打孔命令建模时会有钻头锥度斜角(118°),此类建模本服务可识别。](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/%E5%9B%BE%E7%89%8724.png)